??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 94
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48177 - Socket head shoulder screws, Coarse thread, Steel, Alloy Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48177 3400451 socket head shoulder screw 1/2x1.5
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Steel
Quality
Alloy Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size (Basic Shoulder Diameter)
英寸
Thread Type
Length
英寸
Thread Length - Basic
英寸
Standard Lengths
Size Description
D - Average
英寸
A - Average
英寸
H - Average
英寸
Chamfer or Radius - Max.
英寸
Hexagon Socket Size - Nom.
英寸
Key Engagement - Min.
英寸
Fillet Transition Diameter - Max.
英寸
Head Fillet Radius - Min.
英寸
Shoulder Neck Diameter - Min.
英寸
Shoulder Neck Width - Max.
0.093 英寸
Thread Diameter - Nom.
英寸
G - Average
英寸
Thread Neck Width - Max.
英寸
N - Average
英寸
Chamfer or Radius - Max.
英寸
J - Average
英寸
Thread Pitch
英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型