국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48177 3400451 socket head shoulder screw 1/2x1.5
Bossard Inch
Socket screws
Various types of screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/socket_screws/various_types_of_screws/bn_48177.prj},{NB=BN 48177 3400451 socket head shoulder screw 1/2x1.5},{CNSORDERNO=3400451},{BNARTNR=3400451},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Alloy Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.50000000},{TT=.375-16 UNC-3A},{L=1.5000},{E=0.625},{SL=Standard},{SD=0.5 x 1.5},{SDNB=0.5x1.5},{DMAX=0.4980},{DMIN=0.4960},{AMAX=0.750},{AMIN=0.729},{HMAX=0.312},{HMIN=0.302},{C=0.040},{J=0.250},{T=0.188},{M=0.550},{R=0.020},{K=0.477},{F=0.093},{D1=0.3750},{GMAX=0.304},{GMIN=0.291},{I=0.125},{NMAX=0.035},{NMIN=0.029},{JMAX=0.2530},{JMIN=0.2500},{P1=0.063},{HP=U500A50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48177 - Socket head shoulder screws, Coarse thread, Steel, Alloy Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48177 3400451 socket head shoulder screw 1/2x1.5
Identification
3400451
3400451
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Steel
Quality
Alloy Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size (Basic Shoulder Diameter)
1/2
1/2
인치
Thread Type
.375-16 UNC-3A
.375-16 UNC-3A
Length
1.5000
1.5000
인치
Thread Length - Basic
0.625
0.625
인치
Standard Lengths
Standard
Standard
Size Description
0.5 x 1.5
0.5 x 1.5
D - Average
0.497
0.497
인치
A - Average
0.740
0.740
인치
H - Average
0.307
0.307
인치
Chamfer or Radius - Max.
0.040
0.040
인치
Hexagon Socket Size - Nom.
0.250
0.250
인치
Key Engagement - Min.
0.188
0.188
인치
Fillet Transition Diameter - Max.
0.550
0.550
인치
Head Fillet Radius - Min.
0.020
0.020
인치
Shoulder Neck Diameter - Min.
0.477
0.477
인치
Shoulder Neck Width - Max.
0.093
인치
Thread Diameter - Nom.
0.3750
0.3750
인치
G - Average
0.297
0.297
인치
Thread Neck Width - Max.
0.125
0.125
인치
N - Average
0.032
0.032
인치
Chamfer or Radius - Max.
0.010
0.010
인치
J - Average
0.252
0.252
인치
Thread Pitch
0.063
0.063
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성