??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 39
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48164 - Socket head cap screws, Full thread and fine thread, Steel, Alloy Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48164 3400337 socket head cap screw 0.3125x1.25
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
Material
Steel
Quality
Alloy Steel
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Screw Diameter
英寸
Thread Type
Length
英寸
Grip Length
英寸
Body Length - Min.
0.00 英寸
Thread Length
英寸
Standard Lengths
Standard
Size Description
A - Average
英寸
H - Average
英寸
Chamfer or Radius - Max.
英寸
Hexagon Socket Size - Nom.
英寸
Key Engagement - Min.
英寸
Wall Thickness - Min.
英寸
Chamfer or Radius - Max.
英寸
V - Average
英寸
Thread Pitch
英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型