??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43583 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 8, Zinc Plated Yellow Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43583 3368634 hex head cap screw 1x3.5
Identification
3368634
BNNORM1
ASME B18.2.1
Material
Steel
Quality
Grade 8
Surface
Zinc Plated Yellow Chromated
Nominal Size or Basic Product Diameter
1 Дюйм
Thread Type
1.000-8 UNC-2A
Length
3.500 Дюйм
Grip Length - Max.
1.250 Дюйм
Body Length - Min.
0.620 Дюйм
Thread Length
2.250 Дюйм
Size Description
1.000-8 x 3.5
Body Diameter - Max.
1.0000 Дюйм
Body Diameter - Min.
0.9900 Дюйм
Width Across Flats - Basic
1 1/2 Дюйм
Width Across Corners - Max.
1.732 Дюйм
Width Across Corners - Min.
1.675 Дюйм
Head Height - Basic
39/64 Дюйм
Wrenching Height - Min.
0.416 Дюйм
Nominal Thread Length
2.250 Дюйм
Transition Thread Length - Max.
0.625 Дюйм
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.026 Дюйм
R - Average
0.077 Дюйм
Thread Pitch
0.125 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей