??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 57
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43544 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 8, Plain Finish (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43544 3637510 hex head cap screw 9/16x2
Identification
BNNORM1
ASME B18.2.1
Material
Steel
Quality
Grade 8
Surface
Plain Finish
Nominal Size or Basic Product Diameter
Дюйм
Thread Type
Length
Дюйм
Grip Length - Max.
Дюйм
Body Length - Min.
Дюйм
Thread Length
Дюйм
Size Description
Body Diameter - Max.
Дюйм
Body Diameter - Min.
Дюйм
Width Across Flats - Basic
Дюйм
Width Across Corners - Max.
Дюйм
Width Across Corners - Min.
Дюйм
Head Height - Basic
Дюйм
Wrenching Height - Min.
Дюйм
Nominal Thread Length
Дюйм
Transition Thread Length - Max.
Дюйм
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
Дюйм
R - Average
Дюйм
Thread Pitch
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей