카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3790497
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.500 bigHead® with threaded collar
02.600.500.10 bigHead® with threaded collar
BN 26050, BN 26049 Fastener with threaded collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_500/02_600_500_10/bn_26050_26049/bn_26050.prj},{NB=3790497},{BNARTNR=3790497},{BNARTNR1=300212837},{BZC=SF2/S32-M6x20},{W=INOX A4},{DXL=M6 x 20mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{L=20},{KF=S32 - offen},{VERSKF=2},{K=32 x 32},{DP=1.200},{DP1=1.600},{DV=12.700},{DM=9.500},{O=9.500},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26050 - Fastener with threaded collar square head 32 x 32 mm
Bill of material
3790497
Order number
3790497
3790497
Order number
300212837
300212837
Orderspecification
SF2/S32-M6x20
SF2/S32-M6x20
Material
Stainless steel A4
Thread x Length
M6 x 20mm
M6 x 20mm
Thread
M6
M6
Length
20
20
mm
Head shape
S32 - open
Square head
32 x 32
mm
Material
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성