카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3784056
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.500 bigHead® with threaded collar
02.600.500.30 bigHead® with threaded collar
BN 26041, BN 26040 Fastener with threaded collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_500/02_600_500_30/bn_26041_26040/bn_26041.prj},{NB=3784056},{BNARTNR=3784056},{BNARTNR1=300172156},{BZC=F2/S19-M5x10},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=M5 x 10mm},{D=M5},{NDM=5},{KDM=4.134},{L=10},{KF=S19 - offen},{VERSKF=2},{K=Ø 19},{DP=1.200},{DP1=1.600},{DV=12.700},{DM=9.500},{O=9.500},{R=2.500},{RV=8.250},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26041 - Fastener with threaded collar round head Ø 19 mm
Bill of material
3784056
Order number
3784056
Order number
300172156
Orderspecification
F2/S19-M5x10
Material
Steel
Surface
zinc plated
Thread x Length
M5 x 10mm
Thread
M5
Length
10
mm
Head shape
S19 - open
Head around
Ø 19
mm
Material
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성