??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23112 - Power 2 Socket Two-piece, internal thread
Bill of material
BN 23112 9073138 Power 2 Tower Two-piece 09.4.0007 M5/13
Article no.
BNNORM1
MTCONNECTIVITY
Designation
Code
A
B
6.4 mm
C
8.4 mm
D
2 mm
E
mm
F
mm
For use with
Material
Brass CuZn39Pb3
Surface protection
tin-plated
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей