카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23112 9073138 Power 2 Tower Two-piece 09.4.0007 M5/13
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.1100 Power elements
BN 23112 Power 2 Socket Two-piece, internal thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_1100/bn_23112/bn_23112.prj},{NB=BN 23112 9073138 Power 2 Tower Two-piece 09.4.0007 M5/13},{BNARTNR=9073138},{BNNORM1=MTCONNECTIVITY},{CODE=09.4.0007},{A=M5},{NDM=5.000},{B=6.4},{C=8.4},{D=2},{E=7.45},{F=13},{FUW=09.1.0002 / 09.2.0002},{BNMAT=Brass CuZn39Pb3},{BNSURFACE=tin-plated},{D11=7.460},{D1=6.9332},{N=44},{D2=6.450},{L1=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23112 - Power 2 Socket Two-piece, internal thread
Bill of material
BN 23112 9073138 Power 2 Tower Two-piece 09.4.0007 M5/13
Article no.
9073138
9073138
BNNORM1
MTCONNECTIVITY
Designation
09.4.0007 M5/13
09.4.0007 M5/13
Code
09.4.0007
09.4.0007
A
M5
M5
B
6.4
mm
C
8.4
mm
D
2
mm
E
7.45
7.45
mm
F
13
13
mm
For use with
09.1.0002 / 09.2.0002
09.1.0002 / 09.2.0002
Material
Brass CuZn39Pb3
Surface protection
tin-plated
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성