카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23109 9072998 Power 2 Ground Ground two-piece 09.1.0002 Ø3.1/3.5/10
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.1100 Power elements
BN 23109 Power 2 Ground Ground two-piece, Pins arranged in two rows
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_1100/bn_23109/bn_23109.prj},{NB=BN 23109 9072998 Power 2 Ground Ground two-piece 09.1.0002 Ø3.1/3.5/10},{BNARTNR=9072998},{BNNORM1=MTCONNECTIVITY},{CODE=09.1.0002},{A=3.1},{B=3.5},{C=13},{D=7.3},{N=10},{DP=B2},{BNMAT=Brass CuZn39Pb3},{BNSURFACE=tin-plated},{N1=4},{N2=2.0},{E1=1.10},{E2=0.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 23109 - Power 2 Ground Ground two-piece, Pins arranged in two rows
Bill of material
BN 23109 9072998 Power 2 Ground Ground two-piece 09.1.0002 Ø3.1/3.5/10
Article no.
9072998
9072998
BNNORM1
MTCONNECTIVITY
Designation
09.1.0002 Ø3.1/3.5/10
09.1.0002 Ø3.1/3.5/10
Code
09.1.0002
09.1.0002
A
3.1
mm
B
3.5
mm
C
13
13
mm
D
7.3
7.3
mm
No. of pins
10
10
Drilling pattern
B2
B2
Material
Brass CuZn39Pb3
Surface protection
tin-plated
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성