카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22577 9066623 non-tension reduction compression joint 9066623
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.90 Compression joints
BN 22577 Non-Tension reduction compression joints
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_90/bn_22577/bn_22577.prj},{NB=BN 22577 9066623 non-tension reduction compression joint 9066623},{CNSORDERNO=9066623},{BNARTNR=9066623},{BNNORM1=DIN 46267-1},{BNNORM2=Metal Product®},{BNMAT=Kupfer},{CNSMAT=Kupfer},{BNSURFACE=verzinnt},{D=2.500},{P=0.450},{CODE=MP123023},{L=68.000},{KENNZIFFER=18},{D1=13.500},{D2=8.200},{D4=19.000},{D11=95},{D21=35},{PRESSUNG1=4-4},{PRESSUNG2=2-2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22577 - Non-Tension reduction compression joints with oil stop (DIN 46267-1; Metal Product®), copper, tin-plated
Bill of material
BN 22577 9066623 non-tension reduction compression joint 9066623
Identification
9066623
9066623
BNNORM1
DIN 46267-1
BNNORM2
Metal Product®
Material
Copper
Surface
tin-plated
Code
MP123023
MP123023
Nominal length
68.000
68.000
mm
Code identification
18
18
min.
13.500
13.500
mm
min.
8.200
8.200
mm
mm2
95
95
mm2
35
35
Number of crimps mechanical
4-4
4-4
Number of crimps hydraulic
2-2
2-2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성