??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22242 - Dust caps
Bill of material
3690885
Order number
Article No.
Size
xx
Size
xx
Height
0.50 mm
Diameter outside
mm
Unit weight
g
Material Sealing insert
PE-LD
Color
Colorless
Packaging Unit
PCS
Temperature range
-30 °C
Temperature range
90 °C
Customs Tariff Number
39269097
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей