카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20747 9063204 cable ties with double barb 1314
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.300 Cable ties
03.100.300.70 Cable ties with tongue
BN 20746, BN 20747 Cable ties with double barb stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_300/03_100_300_70/bn_20746_20747/bn_20747.prj},{NB=BN 20747 9063204 cable ties with double barb 1314},{CNSORDERNO=9063204},{BNARTNR=9063204},{BNNORM1=Elematic® 2-Lock™},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz},{B=3.50},{A=205},{C=1.1},{D=4.5},{E=7.6},{F=6.0},{MBD=50},{R=250},{NRCODE=1314},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20747 - Cable ties with double barb stainless steel A4 (Elematic® 2-Lock™), PA 6.6, black
Bill of material
BN 20747 9063204 cable ties with double barb 1314
Identification
9063204
9063204
BNNORM1
Elematic® 2-Lock™
Material
Polyamide PA 6.6
Surface
black
Width
3.50
3.50
mm
Length
205
205
mm
C
1.1
1.1
mm
D
4.5
4.5
mm
E
7.6
7.6
mm
F
6.0
6.0
mm
Ø max.
50
50
mm
Tensile strength min. [N]
250
250
Code
1314
1314
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성