카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20386 3443210 blade pin BM 00253
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.50 Solderless terminals
BN 20386 - BM - Blade pins PVC insulated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_50/bn_20386/bn_20386.prj},{NB=BN 20386 3443210 blade pin BM 00253},{CNSORDERNO=3443210},{BNARTNR=3443210},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=},{KB=1,5-2,5},{AWG=16-14},{B=2.8},{E=16},{A=9.5},{L=25.5},{D=2.50},{D1=4.5},{NRCODE=BM 00253},{FARBE=blau},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20386 - Blade pins PVC insulated (BM), copper, tin-plated
Bill of material
BN 20386 3443210 blade pin BM 00253
Identification
3443210
3443210
BNNORM1
BM
Material
Copper
Cross-section (mm2)
1,5-2,5
1,5-2,5
AWG
16-14
16-14
B
2.8
2.8
mm
E
16
16
mm
A
9.5
9.5
mm
L
25.5
25.5
mm
D
2.50
2.50
mm
D1
4.5
4.5
mm
Code
BM 00253
BM 00253
Color
blue
blue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성