카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20379 3443167 female crimping terminal BM 80390
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.80 Female receptacles and male tabs
BN 20379 - BM - Female crimping terminals with antivibration copper sleeve, all-insulated PA 6.6
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_80/bn_20379/bn_20379.prj},{NB=BN 20379 3443167 female crimping terminal BM 80390},{CNSORDERNO=3443167},{BNARTNR=3443167},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Messing},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=},{KB=0,5-1},{AWG=24-18},{FS=2,8 x 0,8},{A=3.2},{B=6.0},{E=8.5},{L=19.5},{D=3.8},{NRCODE=BM 80390},{FARBE=rot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20379 - Female crimping terminals with antivibration copper sleeve, all-insulated PA 6.6 (BM), brass, tin-plated
Bill of material
BN 20379 3443167 female crimping terminal BM 80390
Identification
3443167
3443167
BNNORM1
BM
Material
Brass
Cross-section (mm2)
0,5-1
0,5-1
AWG
24-18
24-18
Connector size
2,8 x 0,8
2,8 x 0,8
A
3.2
3.2
mm
B
6.0
6.0
mm
E
8.5
8.5
mm
L
19.5
19.5
mm
D
3.8
3.8
mm
Code
BM 80390
BM 80390
Color
red
red
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성