카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20377 3443159 piggy-back BM 00198
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.80 Female receptacles and male tabs
BN 20377 - BM - Piggy-backs with antivibration copper sleeve and PVC insulation
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_80/bn_20377/bn_20377.prj},{NB=BN 20377 3443159 piggy-back BM 00198},{CNSORDERNO=3443159},{BNARTNR=3443159},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=},{KB=0,5-1},{AWG=24-18},{FS=6,3 x 0,8},{A=6.6},{B=7.8},{E=10.5},{L=22.8},{D=3.8},{NRCODE=BM 00198},{FARBE=rot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20377 - Piggy-backs with antivibration copper sleeve and PVC insulation (BM), brass, tin-plated
Bill of material
BN 20377 3443159 piggy-back BM 00198
Identification
3443159
3443159
BNNORM1
BM
Material
Copper
Cross-section (mm2)
0,5-1
0,5-1
AWG
24-18
24-18
Connector size
6,3 x 0,8
E
10.5
mm
L
22.8
mm
D
3.8
3.8
mm
Code
BM 00198
BM 00198
Color
red
red
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성