카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20272 3382409 superior grip ball locking tie MLT2.7WS-LP
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.300 Cable ties
03.100.300.60 Cable ties ball-locking
BN 20272 Superior grip ball locking ties
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_300/03_100_300_60/bn_20272/bn_20272.prj},{NB=BN 20272 3382409 superior grip ball locking tie MLT2.7WS-LP},{CNSORDERNO=3382409},{BNARTNR=3382409},{BNNORM1=Panduit® Pan-Steel® Wave-Ty™},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=Querschnitt Standard},{B=4.6},{L=259},{C=0.25},{D=4.4},{E=6.4},{F=11},{MINBD=51.0},{MBD=69},{R=890},{NRCODE=MLT2.7WS-LP}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20272 - Superior grip ball locking ties (Panduit® Pan-Steel® Wave-Ty™), A2
Bill of material
BN 20272 3382409 superior grip ball locking tie MLT2.7WS-LP
Identification
3382409
3382409
BNNORM1
Panduit® Pan-Steel® Wave-Ty™
Material
Stainless steel A2
Surface
Section standard
Section standard
Section
4.6
4.6
mm
L
259
mm
C
0.25
mm
D
4.4
mm
E
6.4
6.4
mm
F
11
mm
Ø min.
51.0
mm
Ø max.
69
mm
Tensile strength
890
890
Code
MLT2.7WS-LP
MLT2.7WS-LP
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성