??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20272 - Superior grip ball locking ties (Panduit® Pan-Steel® Wave-Ty™), A2
Nomenclature
BN 20272 3382409 superior grip ball locking tie MLT2.7WS-LP
Identification
BNNORM1
Panduit® Pan-Steel® Wave-Ty™
Matière
Stainless steel A2
Surface
Section
mm
L
259 mm
C
0.25 mm
D
4.4 mm
E
mm
F
11 mm
Ø min.
51.0 mm
Ø max.
69 mm
Tensile strength
Code
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés