??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20272 - Bandbefestigung mit Kugelblockierung (Panduit® Pan-Steel® Wave-Ty™), A2
Stückliste
BN 20272 3382409 Bandbefestigung mit Kugelblockierung MLT2.7WS-LP
Identifikation
BNNORM1
Panduit® Pan-Steel® Wave-Ty™
Werkstoff
INOX A2
Oberfläche
Querschnitt
mm
L
259 mm
C
0.25 mm
D
4.4 mm
E
mm
F
11 mm
Ø min.
51.0 mm
Ø max.
69 mm
Zugfestigkeit
Code
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen