??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20261 - Kabelbinder mit Klettverschluss mit Schlitz (Panduit® Tak-Ty®), weiss
Stückliste
BN 20261 3382637 Kabelbinder mit Klettverschluss HLT2I-X10
Identifikation
BNNORM1
Panduit® Tak-Ty®
Werkstoff
Gewebematerial
Farbe
weiss
B
12.7 mm
A
mm
C
2.5 mm
D
25.4 mm
E
38.1 mm
Ø min.
6 mm
Ø max.
mm
Zugfestigkeit
178
Code
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen