??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20259 - Kabelbinder mit Klettverschluss mit Festziehring (Panduit® Tak-Ty®), schwarz
Stückliste
BN 20259 3382628 Kabelbinder mit Klettverschluss HLC3S-X0
Identifikation
3382628
BNNORM1
Panduit® Tak-Ty®
Werkstoff
Gewebematerial
Farbe
schwarz
B
19.1 mm
A
305 mm
C
2.5 mm
D
4 mm
E
27.9 mm
F
19.1 mm
Ø min.
51 mm
Ø max.
76 mm
Zugfestigkeit
222
Code
HLC3S-X0
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen