??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20257 - Kabelbinder mit Doppelschlaufe (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, natur
Stückliste
BN 20257 3382386 Kabelbinder PLB3S-C
Identifikation
BNNORM1
Panduit® Pan-Ty®
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
Oberfläche
natur, Querschnitt Standard
B
4.8 mm
A
mm
C
1.3 mm
D
5.6 mm
D1D2
mm
E
mm
F
11.8 mm
Zugfestigkeit
222
Code
VERS
1.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen