??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20256 - Kabelbinder mit Stifthalterung (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, schwarz, Querschnitt gross (gerade Spitze)
Stückliste
BN 20256 3382378 Kabelbinder PLST4HS25-TL300
Identifikation
3382378
BNNORM1
Panduit® Pan-Ty®
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
Oberfläche
schwarz, Querschnitt gross (gerade Spitze)
B
7.6 mm
A
389 mm
C
1.9 mm
D
6.7 mm
Bolzendurchmesser
6.4 mm
Ø max.
102 mm
Zugfestigkeit
222
Code
PLST4HS25-TL300
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen