카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20255 3382348 stud mounted cable tie PLST30SC-D30
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.300 Cable ties
03.100.300.30 Cable ties with integrated mounting hole
BN 20255 Stud mounted cable ties
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_300/03_100_300_30/bn_20255/bn_20255.prj},{NB=BN 20255 3382348 stud mounted cable tie PLST30SC-D30},{CNSORDERNO=3382348},{BNARTNR=3382348},{BNNORM1=Panduit® Pan-Ty®},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz, Querschnitt Standard},{B=4.8},{A=146},{C=1.3},{D=10.4},{BDM=5},{MBD=30},{R=222},{NRCODE=PLST30SC-D30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20255 - Stud mounted cable ties (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, black, section standard
Bill of material
BN 20255 3382348 stud mounted cable tie PLST30SC-D30
Identification
3382348
3382348
BNNORM1
Panduit® Pan-Ty®
Material
Polyamide PA 6.6
Surface
black, section standard
B
4.8
mm
A
146
146
mm
C
1.3
mm
D
10.4
mm
Pin diameter
5
mm
Ø max.
30
30
mm
Tensile strength
222
Code
PLST30SC-D30
PLST30SC-D30
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성