??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20254 - Ankerkabelbinder für spiralförmige Leitungen (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, schwarz, Querschnitt Standard
Stückliste
BN 20254 3382328 Ankerkabelbinder PLWP40SC-D30
Identifikation
BNNORM1
Panduit® Pan-Ty®
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
Oberfläche
schwarz, Querschnitt Standard
B
4.8 mm
A
mm
C
1.3 mm
D
5.6 mm
Bohrdurchmesser
6.8 mm
Ø max.
mm
Zugfestigkeit
222
Code
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen