??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMZF, BMZFM, BMZFR, G-BMZF, G-BMZFM, G-BMZFR - Manifold Blocks for Hydraulic / Water Pressure (30x35 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Lista materiale
BMZF1-Q1-G1
Cod. comp.
Materiale
Trattamento superficie
Max. Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
Screw Type Selection
Number of Circuits
Q(Rc(PT)) Selection
G(Rc(PT)) Selection
Passo P
0 mm
N. di passi N
0
Filettature porte
2
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
15 mm
Y
7 mm
d1 (Foro di montaggio)
6.6 mm
D (Foro di montaggio)
11 mm
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
Through hole orientation Symmetrically opposite
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD