??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMZAS, BMZASA - Manifold Blocks - Pneumatic (15 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Lista materiale
BMZAS2-QM3-G5
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Number of Circuits
Selezione Q (M (Filettatura grossa))
Selezione G (M (Filettatura grossa))
Passo P
15 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5.0 mm
Y
3.5 mm
D (Foro di montaggio)
4.3 mm
Reversed G Hole
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD