??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMZAFP, BMZAFAP, G-BMZAFP, G-BMZAFAP - Manifold Blocks - Pneumatic (30 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Lista materiale
BMZAFP3-Q1-G1-P20
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Number of Circuits
Selezione Q (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
Selezione G (Rc (PT))
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
Filettature porte
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
Reversed G Hole
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD