??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMZAFP, BMZAFAP, G-BMZAFP, G-BMZAFAP - Manifold Blocks - Pneumatic (30 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Nomenclature
BMZAFP3-Q1-G1-P20
Réf. pièce
Matériau
Alliage d'aluminium
Traitement de surface
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
Number of Circuits
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
Sélection G (Rc (PT))
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
Reversed G Hole
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés