??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMZAFL, BMZAFLA, G-BMZAFL, G-BMZAFLA - Manifold Blocks - Pneumatic (40 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Lista materiale
BMZAFL1-Q1-G2
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Max. Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Screw Type Selection
Number of Circuits
Q(Rc(PT)/M(Coarse)) Selection
G(Rc(PT)) Selection
Passo P
0 mm
N. di passi N
0
Filettature porte
2
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7 mm
Y
7 mm
d1 (Foro di montaggio)
6.6 mm
D (Foro di montaggio)
11 mm
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
Through hole orientation Symmetrically opposite
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD