BMZAFCP3-Q1-G1-P15
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmzafcp.prj},{NB=BMZAFCP3-Q1-G1-P15},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{NO=3},{Q=1},{G=1},{P=15},{N=2},{PT=4},{ALT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMZAFCP, BMZAFCAP, G-BMZAFCP, G-BMZAFCAP - 气压用(边长20)歧管块 -横向未贯通孔型·孔距指定型-
明细表
BMZAFCP3-Q1-G1-P15
型号
BMZAFCP3-Q1-G1-P15
BMZAFCP3-Q1-G1-P15
材质
铝合金
表面处理
-
本色阳极氧化处理
-
本色阳极氧化处理
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
回路数
3
3
Q (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
G (Rc (PT))选择
1/8
M5
1/8
M5
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N 等分数
2
2
螺丝总数
4
4
A
20
mm
B
20
mm
E
20
mm
F
13
mm
X
5.0
mm
Y
4
mm
d (安装孔)
5.5
mm
G孔反向
无G孔反向
有G孔反向
无G孔反向
有G孔反向
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型