??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMZAFCP, BMZAFCAP, G-BMZAFCP, G-BMZAFCAP - エア用(20角)ブロックマニホールド -横不貫通穴タイプ・ピッチ指定-
部品表
BMZAFCP3-Q1-G1-P15
型番
材質
アルミ合金
表面処理
ねじ種類選択
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
連数
Q (Rc (PT)/ M (並目))選択
G (Rc (PT))選択
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N ピッチ数
総ねじ数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5.0 mm
Y
4 mm
d (取付穴)
5.5 mm
G穴勝手違い
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)