??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMZAF, BMZAFA, G-BMZAF, G-BMZAFA - Manifold Blocks - Pneumatic (30 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Stückliste
BMZAF2-Q1-G1
Teile-Nr.
Werkstoff
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
Screw Type Selection
Anz. der Kreisläufe
Q Auswahl für Rc (PT), M (Regelgewinde)
G(Rc(PT)) Selection
P Steigung
mm
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
h (Montagebohrung)
5.5 mm
Reversed G Hole
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen