??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMZAF, BMZAFA, G-BMZAF, G-BMZAFA - エア用(30角)ブロックマニホールド -横不貫通穴タイプ・ピッチ指定-
部品表
BMZAF2-Q1-G1
型番
材質
アルミ合金
表面処理
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
ねじ種類選択
連数
Q(Rc(PT)/M(並目)) 選択
G(Rc(PT)) 選択
P ピッチ
mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d(取付穴)
5.5 mm
D(取付穴)
9.5 mm
h(取付穴数)
5.5 mm
G穴勝手違い
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)