??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMUSP, G-BMUSP - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas configurable série BMUS-Carré 30x35
Nomenclature
BMUSP4-Q1-R1-G1-K1-P20
Réf. pièce
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
Traitement de surface
Chrome trivalent
Screw Type Selection
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection Q (Rc (PT))
Sélection R (Rc (PT))
Sélection G (Rc (PT))
Sélection K (Rc (PT))
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
d1 (trou de montage)
4.2 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés