??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMUSP, G-BMUSP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMUS系列 - 边长30x35
明细表
BMUSP4-Q1-R1-G1-K1-P20
型号
材质
SS400
表面处理
铬酸盐光泽处理
Screw Type Selection
安装孔选择
No.
Q (Rc (PT)) 选择
R (Rc (PT)) 选择
G (Rc (PT))选择
K (Rc (PT)) 选择
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N 等分数
螺丝总数
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
d (安装孔)
5.5 mm
D (安装孔)
9.5 mm
h (安装孔数)
5.5 mm
M (安装孔)
M5
D1 (安装孔)
8 mm
d1 (安装孔)
4.2 mm
h1(安装孔数)
4.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型