BMUAWZA3-Q1-R1-G1-K1
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmuaw.prj},{NB=BMUAWZA3-Q1-R1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=-},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=ZA},{NO=3},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{N=2},{PT=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMUAW, G-BMUAW - 空气用歧管块 - 2系列-BMUA系列
明细表
BMUAWZA3-Q1-R1-G1-K1
型号
BMUAWZA3-Q1-R1-G1-K1
BMUAWZA3-Q1-R1-G1-K1
材质
铝合金
表面处理
-
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
No.
3
3
Q (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/4
1/8
M3
M4
M5
1/4
R (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/4
1/8
M3
M4
M5
1/4
G (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/4
1/8
M3
M4
M5
1/4
K (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/4
1/8
M3
M4
M5
1/4
P螺距
20
mm
N 等分数
2
2
螺丝总数
16
16
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型