??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMUALP, BMUALAP, G-BMUALP, G-BMUALAP - Verteilerblöcke - Pneumatik - Steigung konfigurierbar, BMUAL-Serie - rechteckig 50
Stückliste
BMUALP3-Q2-R2-G2-K2-P35
Teile-Nr.
Werkstoff
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung
Screw Type Selection
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT))
Auswahl für R (Rc (PT))
Auswahl für G (Rc (PT))
Auswahl für K (Rc (PT))
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M (Montagebohrung)
M8
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen