??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMUALP, BMUALAP, G-BMUALP, G-BMUALAP - エア用ブロックマニホールド - ピッチ指定-BMUALシリーズ-50角
部品表
BMUALP3-Q2-R2-G2-K2-P35
型番
材質
アルミ合金
表面処理
ねじ種類選択
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)) 選択
R (Rc (PT)) 選択
G (Rc (PT))選択
K (Rc (PT)) 選択
P ピッチ 指定1mm単位
mm
输入参数值: P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N ピッチ数
総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
d (取付穴)
8.5 mm
D (取付穴)
14 mm
h (取付穴数)
8.5 mm
M (取付穴)
M8
D1 (取付穴)
11 mm
d1 (取付穴)
6.8 mm
h1(取付穴数)
6.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型