??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMUAC, BMUACA, G-BMUAC, G-BMUACA - エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定-BMUACシリーズ-25角
部品表
BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
型番
材質
アルミ合金
表面処理
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
ねじ種類選択
取付穴形状変更
No.
Q(Rc(PT)/M(並目)) 選択
R(Rc(PT)/M(並目)) 選択
G(Rc(PT)/M(並目)) 選択
K(Rc(PT)/M(並目)) 選択
P ピッチ
0 mm
N ピッチ数
0
総ねじ数
4
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
d(取付穴)
5.5 mm
M(取付穴)
M5
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)