??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMTFMP, BMTFRP, G-BMTFMP, G-BMTFRP - Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Configurable BMTF_Series - 40 Square
Lista materiale
BMTFMP3-Q1-R1-S1-G2-K2-P25
Cod. comp.
Materiale
Trattamento superficie
Nichelatura chimica
Screw Type Selection
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
Selezione S (Rc (PT)/ NPT)
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D (Foro di montaggio)
11 mm
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M (Foro di montaggio)
M6
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD