??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMTAF, BMTAFA, G-BMTAF, G-BMTAFA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMTAF系列-边长30x40
明细表
BMTAF3-Q1-R1-S1-G1-K1
型号
材质
铝合金
表面处理
Screw Type Selection
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
No.
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
S (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
G (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
K (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
P螺距
30 mm
N 等分数
螺丝总数
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d (安装孔)
5.5 mm
D (安装孔)
9.5 mm
h (安装孔数)
5.5 mm
M (安装孔)
M5
D1 (安装孔)
8 mm
d1 (安装孔)
4.2 mm
h1(安装孔数)
4.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型