??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMSN, BMSNA - Verteilerblöcke - Pneumatik
Stückliste
BMSN3-11
Teile-Nr.
Ausführung
BMSN
Werkstoff
Aluminum Alloy 6000 Serie
Oberflächenbehandlung
Normaldruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
Nr.
Auswahl für d1 (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
Auswahl für d2 (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
A
mm
B
30 mm
L
mm
P
30 mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
20 mm
Y
7.0 mm
d3
9.5 mm
d4
5.5 mm
l
5.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen