??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMS89 - Industrial valves DIN standard for industrial check valves
Bill of material
BMS89-DN25
code
BMS89
type
Standard
control mode
Swing type
Connection mode
Flange type
body material
SUS304
Seal material
PTEF
Nominal diameter
L
160
D
115
D1
85
D2
65
D3
25
T
14
t
2
N-d
4-φ14
H
100
Nominal pressure (MPa)
1.6
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés