??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMRSP, BMRSRP, G-BMRSP, G-BMRSRP - Manifold Blocks - Hidraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 2 Sides, Horizontal / No Inlets - 30x35 SQ. - Pitc Configurable
Lista materiale
BMRSP4-R1-G1-K1-P20
Cod. comp.
Materiale
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
Screw Type Slection
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R
Selezione G
Selezione K
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD