??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMRSP, BMRSRP, G-BMRSP, G-BMRSRP - Manifold Blocks - Hidraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 2 Sides, Horizontal / No Inlets - 30x35 SQ. - Pitc Configurable
Stückliste
BMRSP4-R1-G1-K1-P20
Teile-Nr.
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
Screw Type Slection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
R auswählen
Auswahl für G
Selezione K
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M (Montagebohrung)
M5
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen