??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMRS, BMRSR, G-BMRS, G-BMRSR - Blocchi collettore - Idraulici - Passo standard serie BMRS - 30x35 quad.
Lista materiale
BMRS4-R1-G1-K1
Cod. comp.
Materiale
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
Screw Type Selection
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT))
Selezione G (Rc (PT))
Selezione K (Rc (PT))
Passo P
30 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD