??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMRL, BMRLM, G-BMRL, G-BMRLM - 液压·水压用歧管块-孔距固定BMRL系列 - 边长60
明细表
BMRL2-R6-G8-K8
型号
材质
SS400
表面处理
Screw Type Selection
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
No.
R (Rc (PT)) 选择
G (Rc (PT))
1
K (Rc (PT))
1
P螺距
60 mm
N 等分数
螺丝总数
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
25 mm
Y
9 mm
d (安装孔)
8.5 mm
D (安装孔)
14 mm
h (安装孔数)
8.5 mm
M (安装孔)
M8
D1 (安装孔)
11 mm
d1 (安装孔)
6.8 mm
h1(安装孔数)
6.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型