??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMRACP, BMRACAP, G-BMRACP, G-BMRACAP - Blocs collecteurs-Pneumatique-Pas configurable série BMRA-Carré 25
Nomenclature
BMRACP4-R1-G1-K1-P15
Réf. pièce
Matériau
Alliage d'aluminium
Traitement de surface
Screw Type Selection
mm
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection R (Rc (PT)/ M (normal))
G (Rc (PT))
1/8
K (Rc (PT))
1/8
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés