??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMRAC, BMRACA, G-BMRAC, G-BMRACA - Blocchi collettore - Pneumatici - Passo standard serie BMRA - 25 quad.
Lista materiale
BMRAC4-R1-G1-K1
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
Selezione G (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
Selezione K (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
Passo P
15 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD